Az Apiro emelő/toló aktuátort magasság- és formaállításhoz vagy toló alkalmazásokhoz használják. Az Apiro fogaskerék és fogasléc hajtóművel ellentétben lényegesen nagyobb, akár 250 N-os erőátvitelre is alkalmas. Több meghajtó is egyszerűen szinkronizálható.
Az igus®-nál az Apiro® olcsó csigakerekeket és rugalmas, a vásárló igényeire szabott megoldásokat jelent. A moduláris hajtóműrendszer széles termékskálát kínál a különböző kialakítások, áttételezések és kiegészítők végtelen számú variációinak köszönhetően. A rendszer a csigakerekeken kívül ferde fogaskerekeket és lineáris hajtásokat is tartalmaz.
A moduláris felépítés és az egyes alkatrészek egyszerű összekapcsolása rengeteg területen nyújt költséghatékony megoldást. A termék nevét is innen kapta: az Apiro szó görög nyelven annyit jelent, hogy „végtelen”.
Az Apiro® emellett lehetővé teszi az egyedi megoldások gyors és alacsony költségvonzattal járó megvalósítását is.
Általános jellemzők:
- Szárazonfutó csigakerék
- Könnyű és hatékony motion plastics anyagokból
- Költséghatékony
- Üzemi hőmérséklet: +5 °C és +50 °C között
- Ellenáll a szennyeződéseknek
- Rugalmas használat a moduláris hajtóműrendszerekben
- Kézi vagy motoros meghajtás lehetséges
- A laboratóriumban tesztelve élettartamán át
Konkrét alkalmazási példákat, többek között egy alkatrészlistát az újraalkotásukhoz itt találhat.